Le modèle Sentronic LP série 617 (faible consommation) d’AVENTICS est une gamme de vannes proportionnelles extrêmement efficaces et rentables dotées d’une commande numérique. Ces vannes sont idéales pour les besoins de régulation de la pression. Cette gamme de vannes se distingue par un faible encombrement et une conception modulaire facile d’emploi. Les paramètres de boucle de régulation de la vanne peuvent être optimisés pour une application spécifique à l’aide du logiciel d’acquisition de données (DaS) gratuit et d’une connexion à un ordinateur. La vanne offre une faible consommation d’énergie (<4 W), dispose d’un temps de réponse rapide et comprend des capacités de communication IO-Link intégrées.