Le chromatographe en phase gazeuse Rosemount 1500XA combine les composants analytiques des appareils à montage sur site avec la capacité étendue d’un four traditionnel à air pulsé. Cet appareil modulaire et évolutif fournit une flexibilité et une fiabilité inégalées au sein d’un seul analyseur et peut être configuré pour diverses applications de gaz de procédé.