Le chromatographe en phase gazeuse Rosemount 470XA est une solution compacte, économique et fiable conçue pour simplifier l’analyse du gaz naturel dans les applications fiscales et de comptage transactionnel. Il fournit une mesure précise des BTU/PCS C6+ entièrement traçable aux normes internationales et ne nécessite pas d’abri dans la plupart des environnements, ce qui réduit le coût total de possession. Avec une conception de four basée sur le chromatographe en phase gazeuse Rosemount 770XA qui a fait ses preuves dans l’industrie, il offre des configurations de parcours de gaz flexibles qui conviennent aux applications sur les marchés du gaz naturel renouvelable/biométhane et de l’hydrogène.