L’électronique de nouvelle génération Rosemount 3410 traite rapidement les données critiques de débit de gaz à ultrasons pour communiquer en l’espace de quelques secondes les changements dans la dynamique de débit. Compatible avec tous les débitmètres de gaz à ultrasons Rosemount 3410 et la plupart des modèles antérieurs, la puissante plate-forme électronique offre une précision supérieure sur faible débit et une linéarité sur toute la gamme de débit étalonné. Cette précision et cette répétabilité sont maintenues pendant toute la durée de vie du débitmètre afin de garantir des performances stables et durables. En outre, la conception rationalisée de l’électronique simplifie l’installation et réduit les coûts et le temps de maintenance.