Compatible avec tous les débitmètres de liquides Rosemount série 3810, l’électronique de nouvelle génération Rosemount 3810 offre une précision supérieure sur faible débit et une linéarité sur toute la gamme de débit étalonné pour des performances fiables à long terme. Cette puissante plate-forme électronique réduit l’incertitude de mesure en traitant rapidement des données d’ultrasons pour communiquer en l’espace de quelques secondes les changements dans la dynamique de l’écoulement. En outre, la conception rationalisée de l’électronique comprend moins de pièces pour simplifier l’installation et réduire les coûts et le temps global de maintenance.