Une exclusivité des débitmètres à ultrasons Rosemount™, le logiciel MeterLink affiche en temps réel de nombreux diagnostics avancés pour permettre aux opérateurs de résoudre rapidement les problèmes de performance des débitmètres ou d’isoler la cause d’une perturbation du débit. Ce logiciel aux nombreuses fonctionnalités améliore le temps de disponibilité en facilitant l’accès à des analyses expertes et en signalant aux opérateurs les profils d’écoulement anormaux. Grâce à une combinaison sans équivalent de diagnostics avancés et d’alarmes précoces, les opérateurs peuvent diagnostiquer et résoudre immédiatement des problèmes de débitmètres avant la survenue d’une défaillance.
Version : 1.94