Se tenir au courant des exigences réglementaires et la gestion de la qualité peut être un défi de taille. Nos commissaires aux comptes sont entièrement accrédités par l’UKAS (service d’accréditation du Royaume-Uni) Organisme de contrôle ISO/CEI 17020:2012 Type C et et possèdent le statut d'auditeur principal certifié par l’IRCA, ce qui vous permet d'être sûr que des personnes qualifiées sont en poste.
Les services d’audit METCO peuvent être utilisés pour les éléments suivants :