Site industriel

Espace de travail iOps

Créez un environnement opérationnel intégré qui améliore l'efficacité des opérateurs et favorise une meilleure prise de décision.

Optimisez votre performance opérationnelle avec l'espace de travail iOps

Les opérateurs sont appelés à gérer un nombre accru d'éléments : systèmes de contrôle et de sécurité, applications de procédé, logiciels d'entreprise, opérations à distance, simulateurs de formation et de sécurité... le tout dans une salle de commande encombrée avec plusieurs postes de travail, moniteurs, claviers et souris. La charge mentale et les contraintes ergonomiques diminuent l'efficacité des opérations en salle de commande et compromettent la sécurité.

L'espace de travail iOps fournit un environnement opérateur plus simple, qui intègre les nombreuses entrées de différents réseaux de procédé et d'entreprise en une zone de visualisation unique, constituée par un espace de travail avec un clavier et une souris, ainsi qu'une interface utilisateur flexible et personnalisable selon les préférences de l'opérateur.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Optimisez votre performance opérationnelle avec l'espace de travail iOps
Espace de travail iOps

Exemples de configuration

Configuration de base

La configuration de base comprend :

  • Console opérateur avec réglage électrique de la position assis-debout et ajustement de la hauteur, quatre moniteurs HD 24", et une surface de travail laminée haute pression pour un fonctionnement 24/24, 7/7
  • Logiciel de visualisation de pointe avec serveur de classe entreprise, petits appareils client léger, encodeurs de signaux, commutateur de routage réseau et kits de montage en rack
  • Réalisation de projet, configuration logicielle, services d'installation et de configuration, et contrat de maintenance logicielle

Configuration avancée

La configuration avancée comprend :

  • Console opérateur avec réglage électrique de la position assis-debout et ajustement de la hauteur, un moniteur UHD 58" et deux moniteurs HD 27", et une surface de travail laminée haute pression pour un fonctionnement 24/24, 7/7
  • Logiciel de visualisation de pointe avec serveur de classe entreprise, appareils client léger petits et grands, encodeurs de signaux, commutateur de routage réseau et kits de montage en rack
  • Réalisation de projet, configuration logicielle, services d'installation et de configuration, et contrat de maintenance logicielle

Configuration théâtre

La configuration théâtre comprend :

  • Console de l'opérateur avec réglage électrique de la position assis-debout et ajustement de la hauteur et de la profondeur avec un moniteur UHD de 58" et quatre moniteurs HD de 24", et une surface de travail laminée haute pression pour un fonctionnement 24/24, 7/7
  • Logiciel de visualisation de pointe avec serveur de classe entreprise, appareils client léger petits et grands, encodeurs de signaux, commutateur de routage réseau et kits de montage en rack
  • Réalisation de projet, configuration logicielle, services d'installation et de configuration, et contrat de maintenance logicielle

Documentation et schémas

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.