Communiqué : Mise à jour du PC industriel compact Emerson avec processeur quadricœur pour une informatique en périphérie haute performance

PACSystems™ IPC 2010 avec processeur quadricœur haute performance

Avec l’ajout d’un processeur quadricœur et d’options de mémoire jusqu’à 4 Go, le PC industriel compact PACSystems™ IPC 2010 d’Emerson offre encore plus de puissance pour les applications d’informatique en périphérie, de connectivité des données, d’analyse et de visualisation de plus en plus exigeantes. Image haute résolution

Les options de processeur et de mémoire permettent au PC industriel compact PACSystems IPC 2010 de prendre en charge les applications situées en périphérie pour la connectivité des données, la visualisation et l’analyse

CHARLOTTESVILLE, Virginie
(29 oct. 2025) – Emerson a annoncé l’ajout d’une unité centrale de traitement (CPU) améliorée et d’options de mémoire pour le PC industriel compact PACSystems™ IPC 2010 (IPC). L’IPC 2010 offre des performances de calcul et des capacités graphiques élevées dans un format extrêmement compact mais robuste.

Il est idéal pour les tâches informatiques exigeantes sur des sites distants, telles que la connexion à des automates, caméras, capteurs, débitmètres, îlots de distribution et autres appareils intelligents nécessitant connectivité, visualisation et analyse de données. Les applications logicielles disponibles incluent la journalisation de données chronologiques, la surveillance à distance, la détection de fuites, la maintenance préventive, et bien d’autres fonctions.

À l’instar des autres produits primés de la gamme de PC industriels PACSystems, l’IPC 2010 utilise un système de refroidissement sans ventilateur et une mémoire soudée afin d’assurer une fiabilité élevée et une longue durée de vie, garantissant ainsi un excellent coût total de possession. Les technologies brevetées d’Emerson et son expérience industrielle éprouvée offrent aux utilisateurs la certitude que l’IPC 2010 résistera durablement aux conditions extrêmes de température et de vibration.

Les spécificateurs peuvent toujours choisir la version à processeur bicœur d’origine, mais ont désormais la possibilité d’opter pour le nouveau processeur quadricœur, mieux adapté aux applications plus exigeantes, avec 2 ou 4 Go de mémoire DDR4. L’IPC 2010 comprend deux ports Ethernet 10/100/1000 BASE-T, un port DisplayPort via USB-C, deux ports USB 2.0 et un port RS-232 offrant une connectivité polyvalente, avec 64 Go de stockage interne eMMC et un emplacement MicroSD pour carte amovible. Deux plages de température de fonctionnement sont proposées : version commerciale de -20 à +70 °C et version étendue de -40 à +70 °C.

L’IPC 2010 est idéal pour de nombreuses applications d’informatique en périphérie et peut être commandé selon l’une des quatre configurations suivantes :

  • Linux™ : version avec système d’exploitation de base, idéale pour le développement personnalisé par l’utilisateur.
  • PACEdge : plate-forme flexible d’informatique en périphérie offrant tous les outils nécessaires pour collecter, stocker, traiter, partager, visualiser, sécuriser et intégrer les données.
  • PACEdge avec Connext : passerelle de communication dotée de bibliothèques de protocoles intégrées pour gérer les flux de données entre les appareils de terrain, les applications logicielles et le cloud – de manière simple et sécurisée.
  • PACEdge avec Connext et WebHMI : solution complète de visualisation proposant des outils puissants pour des affichages performants ainsi qu’une présentation et une interprétation rapides des données critiques.


S’inscrivant dans la vision Floor to Cloud™ d’Emerson, l’IPC 2010 permet aux utilisateurs finaux, intégrateurs de systèmes et fabricants d’équipements d’origine de concevoir des solutions avancées d’Internet industriel des objets et d’informatique en périphérie.

Pour en savoir plus sur le PC industriel compact PACSystems IPC 2010, rendez-vous sur : https://www.emerson.com/fr-fr/catalog/emerson-ipc-2010.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Connectez-vous avec Emerson via : X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation qui propose des solutions pour relever les défis technologiques les plus exigeants. Emerson, dont le siège social est situé à Saint-Louis, dans le Missouri, travaille à la conception d’un avenir autonome, permettant aux clients d’optimiser leurs opérations et d’accélérer l’innovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.