Robinets-vannes à guillotine Clarkson Figure F17 et F20

Clarkson

Robinets-vannes à guillotine Clarkson Figure F17 et F20

Robinets-vannes à guillotine, disponibles en versions standard et personnalisées, dans tous les alliages susceptibles d’être soudés et dans de nombreuses configurations.

Caractéristiques

  • La fabrication fournit une souplesse de conception pour les industries des procédés d’aujourd’hui.
  • Les robinets sont conçus et fabriqués selon vos spécifications exactes.
  • À orifices ronds, carrés ou rectangulaires.
  • Unidirectionnels ou bidirectionnels.
  • Sélection de différents matériaux de construction.
  • D’autres matériaux spéciaux ou combinaisons sont disponibles pour répondre à votre application.
  • NPS 2 à 24, 150 psi CWP.
  • Des tenues en pression élevées ou basses sont disponibles.
  • MSS face à face de série selon NPS 24.
  • Dimensions minimales entre faces ou autres disponibles sur demande.
Raccordement au procédé
À brides
Matériau
Hastelloy, acier inoxydable 304, acier inoxydable 316, acier inoxydable, super duplex
Température de service
Supérieure à 204 °C
Type de raccordement au procédé
À brides
Type de siège/joint
À guillotine
Type de vanne
Vanne à coin classique
Type de fluide
Solides, liquides/gaz agressifs, liquide, liquides, autres
Tige
Garniture réglable

Documentation et schémas