Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Clarkson-P-P001005

Robinet-vanne à guillotine Clarkson modèle KGA Plus

Product Description

Bénéficiant des 35 ans d’expérience de mise en service du modèle KGA, le nouveau robinet-vanne pour effluents à usage intensif Clarkson KGA+ propose de nouvelles fonctions, notamment un joint d’étanchéité secondaire amélioré et des brides à face pleine

Caractéristiques

  • Le joint secondaire amélioré peut être lubrifié sans démontage, ce qui simplifie la maintenance du robinet.
  • Conception du corps à bride complète avec perçage de bride disponible incluant ASME B16.5, PN10 et PN16 (selon les normes DIN et BS), et Australian Table D et E (selon AS 2129) entre autres.
  • La conception simplifiée du corps en deux parties facilite les reconstructions.
  • Classe de pression supérieure possible en option avec certains matériaux d’opercule, jusqu’à 200 psi.
  • Répond à un large éventail d’exigences en matière d’abrasion, de corrosion, de température et de pression.
  • Peut s’utiliser dans des applications sèches ou humides, gérant facilement les particules denses et grandes, et les corps étrangers.
  • Isolement parfait ; une fermeture étanche testée totale garantit l’absence de fuites en aval.
  • Manchons en élastomère remplaçables sur site à usage intensif, avec raidisseur interne
  • La conception à double siège assure une étanchéité et un écoulement bidirectionnels.
  • L’écoulement continu élimine les turbulences et minimise la perte de charge dans le robinet.
  • Sièges sans zone morte afin d’éviter l’accumulation de particules et le blocage de l’opercule.
  • Aucune pièce métallique en contact avec les effluents en circulation.
Raccordement au procédé
À brides
Classe de fermeture
Zéro fuite
Pressure Rating
100 psi
End Connection
Flanged
Shutoff Class
Zero Leakage
Valve Type
Knife Gate Valve, Slurry Knife Gate Valve

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits