Robinets-vannes à guillotine Clarkson Figure 459

Clarkson

Robinets-vannes à guillotine Clarkson Figure 459

Levier manuel à action rapide pour robinets-vannes à guillotine

Caractéristiques

  • Le levier à action rapide permet d’obtenir un fonctionnement rapide du robinet sans compromettre la souplesse de l’actionnement. Il est également équipé de série d’un dispositif de butée de fin de course réglable en continu.
  • Disponible sur les dimensions DN 50 à 200 (NPS 2 à 8) pour les robinets à oreilles F952.
Matériau
Acier inoxydable 304
Température de service
Inférieure à 120 °C
Type de siège/joint
À guillotine
Type
Accessoires
Type de fluide
Gaz/liquides agressifs, eau, autres, liquides, liquide

Documentation et schémas