Vanne droite Fisher easy-e

Optimisez vos options de contrôle du débit avec ces bêtes de somme de l’industrie du contrôle des procédés.

Run with Higher Performing, More Versatile Flow Control

Profitez d’une régulation du débit plus performante et plus polyvalente

Les vannes de régulation Fisher easy-e — disponibles de NPS 1/2 à 36 — offrent aux utilisateurs des performances élevées et une fiabilité remarquable. Elles peuvent contribuer à répondre aux besoins de vos applications, qu’elles que soient la taille, la température et les conditions de service. Aucune autre vanne droite ne présente une aussi grande polyvalence d’application que les vannes easy-e. Nous les avons conçues pour être des vannes faciles à utiliser par tous, qui simplifieront les stocks de pièces, la formation ou la maintenance. Les plus de 2,4 millions de vannes easy-e qui ont été installées sur le terrain témoignent de la reconnaissance de leurs performances par l’ensemble du secteur.

Vous avez besoin de moins de complexité et d’inefficacités dans vos opérations

Pour atteindre une croissance supérieure à celle de leurs homologues dans un monde à faible croissance, les entreprises les plus performantes innovent avec des produits présentant davantage de fonctions d’automatisation, de sécurité et de simplicité.


–Recherche industrielle Baird

L’augmentation du nombre et de la taille des installations actuelles (ce qui entraîne la maintenance d’un plus grand nombre de vannes) et la pénurie constante de main-d’œuvre qualifiée et expérimentée rendent difficile l’établissement d’équipes internes de maintenance sur le terrain.


–ValveMagazine.com

La vanne de régulation doit être optimisée ou développée en tant qu’ensemble. Les composants de la vanne qui ne sont pas conçus comme un ensemble complet ne produisent généralement pas les meilleures performances dynamiques.


–Manuel des vannes de régulation

Gérez une GRANDE VARIÉTÉ de besoins en matière de régulation des fluides à l’aide d’une vanne standard

WHAT’S YOUR OPPORTUNITY?

Quelle opportunité s’offre à vous ?

Quelle opportunité s’offre à vous ? Plus les installations sont grandes, plus le nombre de vannes de régulation nécessaires est élevé. Envisagez une seule série de vannes droites qui peut répondre à vos besoins dans l’ensemble de votre installation. Avec les vannes Fisher easy-e, il est très facile de sélectionner le type de corps et le débit

RÉDUISEZ les stocks, la formation et la complexité des services

MINIMIZE Inventory, Training, and Service Complexity

Quelle opportunité s’offre à vous ?

Quelle opportunité s’offre à vous ? Toute vanne de régulation nécessite une maintenance régulière. Dans la plupart des cas, cela signifie que des stocks importants de pièces, de la formation du personnel et du temps de service sont nécessaires. Nous avons conçu le système easy-e dans le but de réduire la complexité pour vos installations. De nombreuses pièces étant interchangeables, les coûts d’inventaire peuvent être réduits au minimum. Plutôt que de devoir se familiariser avec diverses plates-formes de vannes de régulation, votre personnel peut rapidement appliquer la souplesse d’easy-e à de nombreuses applications différentes au sein de vos installations.

Répondez aux exigences de PERFORMANCE des vannes et optimisez la régulation de vos procédés

Meet Valve PERFORMANCE Demands and Optimize Control of Your Processes

Quelle opportunité s’offre à vous ?

Quelle opportunité s’offre à vous ? Les vannes de régulation sont des composants de contrôle hautement sophistiqués, essentiels à la précision et à la capacité de contrôle de votre procédé. Les vannes easy-e de Fisher vous procurent un excellent retour sur investissement pour vos vannes de régulation grâce à leur longue durée de vie et à leurs performances de régulation améliorées.

Vous voulez en savoir plus sur les vannes de régulation Fisher easy-e ?