Ce système d’extension permet l’actionnement à distance de robinets-vannes à guillotine de toutes dimensions et fournit un système simple et économique avec une grande flexibilité de conception.
Les appareils standard sont en acier inoxydable 304. D'autres matériaux sont disponibles sur demande.
Il est possible d’installer un volant, un réducteur conique, un actionneur et un vérin électriques en fonction des contraintes de dimensions, de poids et de couple.
Les exigences en extensions longues doivent être définies en fonction de chaque application spécifique.
Conviennent à toutes les dimensions de vannes jusqu’à DN 600.
Lors de la commande d’extensions, spécifiez la longueur requise (ZZZ) de l’axe de vanne vers le haut du volant.
Les extensions ne peuvent pas être installées seules et doivent être soutenues. Nous recommandons l’installation de supports muraux tous les 3 mètres.
Les extensions sont disponibles avec des accessoires tels que des supports muraux et des joints universels et peuvent être équipées d’un couvercle de tige F406 au lieu d’un volant.