Servomoteur à grande vitesse PACMotion, Hiperface DSL, avec frein

Emerson

Servomoteur à grande vitesse PACMotion, Hiperface DSL, avec frein

Parfait pour une grande variété de besoins en matière de servomoteurs, y compris les robots industriels, les machines-outils, les machines textiles/emballage et les applications de contrôle de mouvement dynamique similaires

Caractéristiques

  • Construit sur le modèle des communications ouvertes d'EtherCAT
  • Plusieurs options pour répondre au mieux à votre demande
  • Remplacements fonctionnels pour les moteurs FANUC
  • Faible inertie pour un positionnement rapide
  • Conception évolutive avec jusqu'à 50 axes de contrôle coordonnés en un seul système : 40 appareils physiques et 10 virtuels
  • Intégré avec le logiciel PAC Machine Edition pour une programmation cohérente
  • Connexion par câble unique en option pour une maintenance et une installation simples
  • Un couple de crantage et une distorsion harmonique exceptionnellement faibles pour une performance constante
Numéro de référence
IC830M23E-CK92GF00
Couple permanent (Nm)
1,16
Couple nominal (Nm)
0,98
Couple maximal (Nm)
3,86
Largeur de la bride (mm)
58
Longueur totale (pas de frein)
133,4
Type de bride
Montage standard C Alt
Dispositif de rétroaction
Hiperface DSL
Frein
Frein de maintien 24 V
Connexions
Connecteur unique
Arbre
Clavette ouverte

Documentation et schémas