Quand économies riment avec développement durable

La suite de solutions de réduction des émissions contrôlées de Shafer™ (ECAT™) est une solution d’actionnement sans émissions abordable pour les applications critiques de pipelines nécessitant des performances fiables.

Oil Refinery Piping system

Actionneurs de vannes zéro émission pour pipelines de gaz naturel

Comme les nouvelles réglementations imposent aux exploitants de réduire les émissions de gaz naturel, les utilisateurs doivent trouver des solutions aussi performantes que les systèmes d’actionnement à gaz. La suite de solutions ECAT transformera vos systèmes de pilotage pour vanne en un fonctionnement sans émissions, offrant la même fiabilité, la même compatibilité et les mêmes performances que vos applications critiques pour les pipelines actuelles pour lesquelles la fiabilité des équipements est essentielle.

icon
Solution zéro émission

Atteignez les objectifs de réduction des émissions grâce à la technologie éprouvée et fiable d’Emerson.

icon
Économies d’exploitation

Éliminez les émissions et réduisez les coûts d’exploitation en réinvestissant le gaz de pipeline dans les actionneurs et en étendant la maintenance à des intervalles de cinq ans.

icon
Compatible

Une solution polyvalente, configurée pour les nouveaux actionneurs et les modifications. Une usine à l’épreuve du temps, quels que soient les changements réglementaires ou les besoins opérationnels.

Principe de fonctionnement

En utilisant le gaz de conduite pour pressuriser le fluide hydraulique et actionner la vanne, la technologie ECAT élimine les évacuations de gaz haute pression des réservoirs via le panneau de contrôle.

Suite de solutions ECAT™

Shafer ECAT Emissions Controlled Actuation Technology

ECAT™

Système de pilotage pour vanne (VOS) complet avec actionneur et commandes prêtes à être montées sur la vanne