Actionneurs pneumatiques à pignon et crémaillère

Les actionneurs pneumatiques à pignon et crémaillère Bettis délivrent un couple fiable pour automatiser les vannes dans un large éventail d’applications industrielles générales ou difficiles de toute taille et de toute température.

Qu’est-ce qu’un actionneur à pignon et crémaillère ?

  • Les actionneurs à pignon et crémaillère sont des ensembles mécaniques qui permettent d’ouvrir et de fermer automatiquement des vannes ou des registres, généralement dans le cadre d’applications industrielles.
  • L’expression « pignon et crémaillère » couvre de façon générique deux engrenages qui convertissent un mouvement linéaire en une rotation. Une barre à engrenage linéaire, appelée « crémaillère » engage les dents d’un engrenage circulaire, appelé « pignon ». Une force linéaire exercée sur la crémaillère cause la rotation du pignon.
  • Pour l’automatisation des vannes, une conception d’actionneur courante consiste à utiliser une crémaillère à deux pistons se déplaçant dans des directions opposées afin de garantir que le pignon est soumis à des forces équilibrées. Généralement, une source d’air comprimé est utilisée pour alimenter l’actionneur. En appliquant une pression sur les crémaillères à piston, le pignon peut tourner dans la position souhaitée. Le pignon se connecte à la tige de la vanne pour ouvrir et fermer la vanne alors que le pignon tourne.

Principe de fonctionnement

Common Rack and Pinion Applications

Applications courantes à pignon et crémaillère

Les actionneurs à pignon et crémaillère sont destinés à l’automatisation et à la manœuvre des vannes quart de tour telles que les vannes papillon, les vannes à boisseau sphérique et les vannes à clapet utilisées dans les industries de procédé, comme les secteurs de la chimie, des produits pharmaceutiques, du traitement de l’eau, du pétrole et du gaz, etc.

 

Deux constructions d’actionneur sont disponibles : à rappel par ressort et à double effet. La construction à rappel par ressort mécanique est destinée aux applications de sécurité tout-ou-rien et peut être assemblée pour une position de sécurité « fermée par défaut » ou « ouverte par défaut ».

 

Les actionneurs à double effet peuvent être utilisés pour une position de sécurité « maintien du clapet dans la dernière position ».

Vidéos

video-media
Vidéo de formation sur le changement de ressorts d’un actionneur Bettis série RPE.

Cette vidéo de formation vous permettra de voir comment changer le jeu de ressorts d’un actionneur de la série RPE. Cette vidéo doit être utilisée conjointement avec les instructions fournies dans le manuel de l'IOM, qui peut être téléchargé à partir du site Web de la série Bettis RPE.

Produits présentés