La différence Bettis
Les retards et les coûts de maintenance peuvent peser lourds sur vos activités. Les actionneurs modulaires Scotch Yoke Bettis sont conçus pour offrir efficacité et sécurité.
Maintenez vos projets sur la bonne voie grâce à la disponibilité immédiate de modules interchangeables.
Offrez un meilleur coût de possession avec une corrosion réduite et une garantie de 5 ans.
Coût d’investissement inférieur avec une utilisation plus efficace de l’espace lors de la conception du projet. Améliorez la sécurité au travail pendant le fonctionnement et l’entretien, aucun risque de déclenchement accidentel du ressort.
Qu’est-ce qu’un actionneur Scotch Yoke ?
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Les actionneurs Scotch Yoke sont des ensembles mécaniques qui permettent d’ouvrir et de fermer automatiquement des vannes ou des registres.
Le Scotch Yoke est un mécanisme qui convertit le mouvement linéaire d’une barre glissant d’avant en arrière en une rotation.
La barre coulissante est directement couplée à un piston et à une arcade avec une fente qui engage un bloc coulissant.
Lorsqu’une force est appliquée au piston, le bloc coulissant se déplace dans la fente de l’arcade, provoquant ainsi la rotation de cette dernière.
Solutions modulaires
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le changement au sein de l’industrie réside dans le module d’alimentation, le module d’entraînement, le module à ressort et les actionneurs Scotch Yoke Bettis série G qui peuvent fournir la flexibilité nécessaire pour répondre à des défis en constante évolution. Les modules de la série G peuvent être assemblés pour répondre à diverses exigences de vannes avec trois modules principaux : alimentation, entraînement et ressort.
Les modules sont installés et retirés facilement à l’aide d’une approche complémentaire « plug and play » simple. Aucun outil spécial ou formation exhaustive n’est requis. Aucun autre actionneur ne possède ce niveau d’interchangeabilité.
Un cycle de vie allongé
Les actionneurs avec barres de liaison externes peuvent présenter des problèmes de corrosion de manière prématurée en raison d’une application inadéquate de « peinture » entre les barres de liaison, les boulons et les parois du cylindre.
Les actionneurs modulaires Scotch Yoke Bettis n’ont pas de barres de liaison externes, éliminant ainsi leur défaillance due à des facteurs externes tels que la corrosion ou les impacts. Les actionneurs de la série G intègrent des revêtements de protection internes et externes, garantissant ainsi un fonctionnement fiable dans les environnements les plus difficiles. Les critères de construction permettent aux actionneurs de la série G de répondre aux exigences en matière de corrosion et de la norme IP67M, comme le confirment les essais au brouillard salin réalisés selon les critères de la norme ASTM B117.
Solution compacte
La conception de l’actionneur modulaire Scotch Yoke Bettis série G place le ressort à l’intérieur du piston pour un mouvement de traction, afin que le ressort ne pousse pas la tige du piston.
Meilleure utilisation de l’espace et plus léger à couple égal
- Réduction du poids de 20 à 30 %
- Gain d’espace de l’ordre de 20 à 30 %
La conception du ressort vers l’intérieur permet au centre de gravité de l’actionneur d’être plus proche de l’axe de la vanne, ce qui réduit la charge latérale et prolonge la durée de vie de la vanne. La conception de la série G a permis de réduire le poids et l’encombrement d’environ 20 % par rapport aux couples similaires d’autres actionneurs. En raison de son fonctionnement plus équilibré, son cycle de vie peut être allongé jusqu’à 40 %. Par conséquent, la durée de vie de l’équipement est prolongée et le temps de disponibilité est optimisé.
Sécurité renforcée
Les actionneurs modulaires Scotch Yoke Bettis offrent la plus grande sécurité en matière d’actionnement à rappel par ressort.
Grâce à sa conception unique, la série G n’exerce aucune pression sur le capuchon d’extrémité et le Tension-Lok™ empêche le déclenchement du ressort.
Le tension-Lok verrouille solidement le module de ressort en place lorsqu’il est en sous charge et en pré-compression, évitant ainsi que le ressort comprimé ne s’ôte et ne cause des blessures.
La seule façon de retirer le ressort est de suivre la procédure de démontage appropriée, une fois la tension relâchée et le ressort décompressé.
Vidéos