Système de pilotage pour vanne

Ensemble clé en main de pilotage pour vanne avec actionneur et commandes entièrement intégrées

Shipping channel with several tankers at dusk

Ensemble clé en main d’automatisation des vannes

Concevoir un système d’automatisation des vannes qui garantit la fiabilité dans des conditions extrêmes sur les sites les plus reculés n’est pas une tâche simple. Aujourd’hui, l’automatisation des vannes exige un processus d’ingénierie et d’approvisionnement long et coûteux pour déterminer, acquérir, tester et enfin mettre en service les meilleurs systèmes de contrôle de vannes.
 

Emerson a conscience de la nécessité d’un meilleur processus. C’est pourquoi nous avons créé le système de pilotage de vanne (VOS) Bettis.

Centre d’automatisation des technologies d’actionnement de Singapour

Le centre d’automatisation de Singapour met à votre disposition des professionnels de l’ingénierie et de l’intégration qui possèdent une vaste expérience de l’automatisation et du contrôle des vannes dans les secteurs du pétrole, du gaz et des procédés industriels.

Qu’est-ce qu’un système de pilotage de vanne ?

Bettis VOS

Qu’est-ce qu’un système de pilotage de vanne ?

Nous savons qu'il est plus simple de travailler avec un seul fournisseur. C’est pourquoi Emerson a créé le système de pilotage de vannes (VOS) Bettis.


Le système de pilotage de vannes Bettis est une solution clé en main composée d’un actionneur, de régulateurs de filtre à air, de soupapes de décharge, d’électrovannes, de contacteurs de fin de course, de positionneurs, ainsi que de la tuyauterie et de l’ingénierie. Cette solution rassemble tous les documents connexes, des manuels d’installation, des guides d’entretien rapide et des schémas aux certificats de garantie et aux calendriers de maintenance. Tout ce dont l’utilisateur final a besoin pour assurer l’entretien et utiliser sa solution de pilotage.


Des ingénieurs et des spécialistes de l’entretien des différents centres stratégiques de configuration Emerson World Area du monde entier assureront l’ingénierie, le montage, les essais et la livraison de vos systèmes de pilotage de vannes. Nos assemblages modulaires en termes de prix, de spécifications, de caractéristiques et de fonctionnalités peuvent être ajustés de façon à répondre à n’importe quels besoins, aussi uniques soient-ils.

Médias et études de cas