Solutions de vannes de régulation de pression de liquide
Optimisé pour l’huile, l’eau et les fluides de procédé industriels
Fabriquées avec des matériaux résistants à la corrosion pour une durée de vie maximale, et dotées d’une conception réactive garantissant une régulation fiable de la pression tout-ou-rien.
Solutions de vannes de régulation de pression de liquide
Optimisé pour l’huile, l’eau et les fluides de procédé industriels
Les vannes de régulation de pression des liquides (détendeurs/régulateurs) sont essentielles pour protéger les équipements, améliorer l’efficacité et garantir la sécurité des systèmes de fluides, notamment pour la lubrification des turbomachines, les réseaux d’eau, les systèmes d’eau incendie, la protection des pompes et le contrôle chimique du procédé corrosif.
Turbomachine Vannes de régulation de pression de lubrification
Les systèmes de lubrification et d’étanchéité des turbomachines sont essentiels à la disponibilité opérationnelle de l’usine. La norme API 614 définit les configurations standard des consoles d’huile de lubrification pour les machines critiques dépourvues de pièce de rechange. Une réponse rapide et une pression d’huile stable sont essentielles pour protéger les joints, les paliers et prolonger la durée de vie de l’équipement.
Vanne de régulation de pression de liquide (détendeur) MR105
Grande membrane pour une stabilité optimale et commande directe pour une réponse rapide
Vanne de régulation de pression de liquide (détendeur) MR95
Montage compact dans les systèmes à base de skids et à commande directe pour une réponse rapide
Vanne de régulation de pression de liquide LR125 (détendeur)
Commande par pilote pour les grands pipelines et contrôle précis