Assurer la protection de vos équipements et de l’environnement
Les détendeurs d’inertage Emerson régulent la pression avec précision, protégeant les bacs stockage contre la surpression et la dépression. Ces détendeurs personnalisés protègent les cuves en trois aspects : bloquent l’humidité et les contaminants, garantissent la pureté de l’air et réduisent les pertes de gaz/produits. Grâce à leur technologie de point de consigne bas et leur conception équilibrée, ils protègent l'intégrité des cuves en prévenant le vide, offrant une solution fiable et économique.
Un détendeur d'inertage pour toutes les applications
Les détendeurs d'inertage Fisher™ d'Emerson régulent précisément la pression pour protéger vos bacs de stockage contre les risques liés aux variations de pression. Ces détendeurs empêchent l’air, l’humidité et les contaminants de pénétrer dans la cuve, réduisent les pertes de vapeur et de produits, et maintiennent l’intégrité des cuves. Optimisez l'écosystème de pression de votre réservoir grâce aux solutions fiables et éprouvées d'Emerson.
Détendeur à action directe pour inertage
Les détendeurs auto-actionnés d’Emerson offrent un contrôle fiable et rapide de la pression de vapeur en détectant directement la pression des cuves. Ils entretiennent une couverture de gaz de protection pour empêcher la pénétration d’air et d’humidité, réduire les pertes de vapeur et protéger les cuves de la corrosion grâce à un fonctionnement simple et économique.