La référence de confiance en fiabilité et performance
Les instruments Fisher FIELDVUE d’Emerson offrent une technologie éprouvée sur le terrain avec une conception électronique raffinée. Ils établissent la norme en matière de fiabilité et de performance avec plus de 30 ans d’innovation, 3 millions d’unités et 10 milliards d'heures de fonctionnement.
Contrôleurs numérique de vanne Fisher™ FIELDVUE
Contrôleurs de procédé Fisher FIELDVUE
Contrôleurs de niveau Fisher FIELDVUE

Go intelligent. (Optez pour l’intelligent) Go Boldly™
Notre technologie Fisher™ FIELDVUE™ offre une analyse des données en temps réel, avec une interface conviviale et des options de raccordement flexibles, permettant ainsi un véritable Advice at the Device™ (conseil personnalisé pour chaque appareil).
Transformer radicalement la façon dont les vannes interagissent avec leur environnement
Dans le monde entier, Emerson propose une multitude de nouvelles solutions innovantes qui révolutionnent la manière dont les vannes installées dans les applications industrielles interagissent avec les utilisateurs finaux. Ces solutions peuvent être regroupées en quatre grands domaines.