Fallback image
Product Image

Actionneur de contrôle pour vanne multivoie Bettis

Système électronique spécialement conçu pour contrôler et surveiller le fonctionnement du sélecteur de débit multivoie. Cet ensemble est idéal pour les essais de puits intégrés.

Principales fonctionnalités

  • Conçu pour le contrôle des sélecteurs de débit multivoies (MPFS) disposant entre 3 et 8 voies généralement dans l’industrie du pétrole et du gaz pour les tests de production de puits. Souvent combiné au sélecteur de débit multivoie (MPFS).
  • Permet de dévier les fluides de puits depuis une ligne de production simple vers une sortie de test ou un appareil d’échantillonnage.
  • La surveillance des E/S et des alarmes comprend : disjoncteur intégré, température et surcharge du moteur, perte de tension de commande, défaillance du codeur, détection de blocage et alarmes (détection des pannes mécaniques), surveillance de tension triphasée et correction de phase.
  • Le logiciel de démarreur à semi-conducteurs et de commande fournit un positionnement précis du sélecteur de débit avec précision, à +1 un degré de l’orifice sélectionnée.
  • Un microcontrôleur haute performance actualise la sortie de commande du moteur toutes les 4 millisecondes pour assurer la précision du contrôle moteur.
  • Module d’indicateur déporté (RDM) disponible en option. Le module d’indicateur déporté affiche les mêmes informations et fonctionne de façon identique au module d’indicateur local. Permet un contrôle à distance jusqu’à 1 220 mètres (4 000 pieds).
  • Large choix de moteurs 4 pôles pour toute tension ou couple de serrage. Configurable pour le MPFS de 3 à 8 voies.  
  • Codeur magnétique 12 octets couplé directement sur la tige de la vanne pour un retour de position.