Intelligent Multistage Completion Network​

Accès sans fil aux puits de fond pour la surveillance du réservoir et le contrôle du débit au niveau du front de sable.

 Intelligent Multistage Completion Network​ - Real-Time Online Data Access and Flow Control Directly in the Reservoir

Accès en temps réel aux données en ligne et contrôle du débit directement dans le réservoir

Le réseau intelligent de complétion multi-étages, un projet mené en partenariat par Emerson et Metrol, fait le lien entre les complétions supérieure et inférieure, fournissant des données continues sur le réservoir et permettant un contrôle par zone depuis la limite du sable jusqu'à la surface, tout en simplifiant la surveillance et le contrôle dans les puits complexes.

 

Un système permanent de surveillance du réservoir est installé dans la partie supérieure du puits, grâce à l'interface sans fil de fond de puits Roxar™ Matrix, qui permet la connexion aux dispositifs de surveillance et de contrôle sans fil Metrol situés dans la partie inférieure du puits.​

 

L’opérateur a ainsi la possibilité de gérer efficacement le gisement et de prendre des décisions fondées sur des données réelles, et non sur des hypothèses.

Comment ça marche​

Intelligent Multistage Completion Network​ - Roxar Integrated Downhole Network​

Réseau en fond de puits intégré Roxar​

Le réseau de complétion à étages multiples intelligent s’appuie sur les capacités éprouvées du réseau en fonds de puits intégré Roxar, une architecture validée sur le terrain qui a été déployée avec succès dans des puits du monde entier.

 

Il comprend une installation de mesure permanente en fonds de puits dans la complétion supérieure pendant la durée de vie des données du puits et utilise les technologies sans fil éprouvées sur le terrain pour permettre la communication avec les capteurs et commandes Metrol situés dans une complétion inférieure, un filtre à sable ou un autre endroit éloigné du puits.

Ressources

Foire aux questions​

Obtenez des réponses aux questions les plus courantes sur le réseau intelligent de complétion multi-étapes (IMCN), de la façon dont il fournit des informations en temps réel sur les gisements à la façon dont il permet le contrôle à distance du débit et l’optimisation continue de la production.​

Le réseau Intelligent Multistage Completion Network relie les jauges câblées de la complétion supérieure à des capteurs sans fil dans la complétion inférieure, permettant ainsi la communication dans tout le puits de forage. Cette approche hybride :

  • Préserve une surveillance permanente fiable (jauges câblées)
  • Ajoute de la flexibilité et permet l’accès aux zones distantes (capteurs sans fil)
  • Comble le fossé de communication traditionnel entre les complétions supérieure et inférieure, sans nécessiter de connecteur humide entre les complétions supérieure et inférieure et les passages de la garniture

Le réseau Intelligent Multistage Completion Network (IMCN) d’Emerson Roxar alimente ses capteurs de fond de puits et ses dispositifs de contrôle du débit à l’aide de batteries. L’autonomie de la batterie dépend de la température du réservoir et de la quantité de données enregistrées et transmises.

Plus la température est élevée, plus la durée de vie de la batterie est courte.

La vitesse de journalisation haute résolution nécessite plus de puissance qu’une journalisation et une transmission plus équilibrées.

Selon les instruments installés, le réseau Intelligent Multistage Completion Network peut fournir :

  • Données de pression et de température
  • Profils de température haute résolution

Cela permet aux opérateurs de passer de décisions fondées sur des hypothèses à des décisions fondées sur des données.

La solution Intelligent Multistage Completion Network (IMCN) d’Emerson est conçue pour : les complétions à plusieurs étages (supérieur + inférieur) ou multi-latérales, les puits avec des zones de réservoir éloignées ou difficiles d’accès, les situations nécessitant une surveillance en temps réel et un contrôle du débit sur la face sableuse.

Oui. Le réseau Intelligent Multistage Completion Network peut : communiquer avec des vannes de régulation de débit sans fil, ajuster les débits ou fermer complètement des zones, permettre un contrôle sélectif sur plusieurs zones.

Non. Le réseau Intelligent Multistage Completion Network (IMCN) utilise un seul système câblé de conducteur encapsulé de lignes d’impulsion (TEC) pour communiquer avec les instruments et commandes sans fil et ne nécessite aucun matériel supplémentaire pour le système de contrôle en surface ou sous-marin. Le système utilise une seule carte d’interface standard et ne nécessite aucune pénétration supplémentaire à travers les barrières de puits. Cela réduit considérablement la complexité du système et les risques d’installation.

Le réseau intelligent de complétion en plusieurs étapes utilise :

  • Une nterface sans fil de fond de puits Roxar Matrix​
  • Télémétrie sans fil pour se connecter aux instruments Metrol dans la complétion inférieure ​

Il intègre des jauges de complétion supérieures permanentes et des capteurs de gisement et des appareils de contrôle sans fil.

Le réseau intelligent de complétion en plusieurs étapes permet :

  • Surveillance de la pression du réservoir pendant l’écoulement du puits
  • Comprendre la connectivité et la vidange des réservoirs​
  • Détection des problèmes de production (ex. percée d’eau)

Ces données permettent d’optimiser la production et d’améliorer les stratégies de récupération.​