Thermocouples type J

Découvrir comment les thermocouples type J offrent une excellente précision et un contrôle optimal de la température, aidant ainsi les ingénieurs et les acheteurs des secteurs manufacturiers et des laboratoires à choisir la solution la plus appropriée.

Produits

Qu’est-ce qu’un thermocouple type J ? (Fer – Constantan)

Les thermocouples type J présentent une plage de fonctionnement plus restreinte, de -200 à +1 200 °C (-346 à +2 193 °F), mais offrent une sensibilité plus élevée, d’environ 50  µV/°C

  • Ils sont très linéaires dans la plage de 149 à 427 °C (300 à 800 °F) et deviennent fragiles en dessous de 0 °C (32 °F).
  • Les thermocouples type J conviennent aux utilisations en atmosphères sous vide, réductrices ou inertes.