Postazioni di lavoro DeltaV
Esperienza dell'operatore migliorata con soluzioni personalizzate.
In ambienti non DeltaV, la manutenzione dei computer è spesso difficile e richiede molto tempo, impegno e denaro a causa dell'incompatibilità tra hardware e software. DeltaV ha risolto questi problemi fornendo un'ampia gamma di computer costruiti su misura, prodotti e testati appositamente per supportare le applicazioni DeltaV.
L'impiego di postazioni di lavoro DeltaV elimina eventuali problemi di incompatibilità del software derivanti dall'implementazione e dalla manutenzione delle postazioni di controllo. Le postazioni di lavoro DeltaV sono fornite solo da Emerson ed il loro utilizzo è necessario per tutte le relative distribuzioni.
Per fornire prestazioni ottimali, il software DeltaV richiede impostazioni specifiche per la configurazione del sistema operativo. Mediante l'utilizzo di immagini per l'installazione di Microsoft Windows, tutte queste impostazioni sono configurate automaticamente e non è richiesta alcuna configurazione manuale del sistema operativo per supportare l'installazione corretta del software DeltaV. Ogni componente hardware specifico, come le schede dell'interfaccia di rete e le schede video, è preinstallato e testato con il software DeltaV in modo da ridurre tempo e lavoro per la configurazione del sistema.
Attraverso le immagini sono installate solo le applicazioni del sistema operativo richieste per il sistema DeltaV. Questo metodo è fondamentale per la sicurezza, in quanto consente di ridurre in modo significativo la “superficie d'attacco” del computer. Se si utilizzano computer non certificati, tutto questo processo di installazione e configurazione deve essere eseguito manualmente. Inoltre, potrebbe essere necessario reinstallare il sistema operativo per garantire che sia installato solo il set minimo di applicazioni.
Per le postazioni di lavoro DeltaV che utilizzano più monitor, sono necessari schede video, driver e software di gestione specifici per supportare le applicazioni dell'interfaccia operatore. L'utilizzo di schede video non testate o non supportate comporterà prestazioni scadenti e possibili situazioni non desiderate nell'interfaccia operatore, come la visualizzazione delle finestre di dialogo in modo errato o in posizioni incoerenti sui monitor.