DeltaV™ IQ Controller
Trasformazione dell'automazione con il controllo definito dal software
Emerson sta adottando le architetture definite dal software per liberare tutto il potenziale di un'automazione più intelligente, veloce e adattiva. Con l'eliminazione dei vincoli hardware dei sistemi di automazione tradizionali, il controllo definito dal software semplifica l'esecuzione del progetto, riduce i costi e migliora l'efficienza operativa. La combinazione di software di controllo DeltaV comprovati e piattaforme di calcolo basate su server produce una soluzione esclusiva in grado di offrire maggiore flessibilità, scalabilità senza problemi, maggiore resilienza e operazioni estendibili.
Scalabilità semplificata per soddisfare ogni esigenza futura.
Aggiungi o aggiorna i componenti senza interrompere le attività.
Tempi di funzionamento prolungati con una maggiore tolleranza ai guasti.
DeltaV IQ Controller: la nuova evoluzione nella tecnologia di controllo dei processi. Progettato per potenziare i controllori industriali altamente ingegnerizzati e integrati, IQ Controller offre ai moderni sistemi di controllo maggiore flessibilità, scalabilità ed efficienza.
Grazie all'implementazione di carichi di lavoro di controllo in un ambiente basato su server, IQ Controller semplifica progettazione, manutenzione e aggiornamenti, riducendo significativamente l'ingombro e aumentando la scalabilità.
Grazie a una maggiore capacità di controllo rispetto a un controllore DeltaV tradizionale, una singola coppia di server è in grado di gestire i requisiti di controllo della maggior parte delle strutture su larga scala, trasformando l'automazione industriale come non si era mai visto prima.
Vuoi saperne di più sui vantaggi che prodotti, servizi e soluzioni per l'industria DeltaV possono apportare alla tua azienda?