Monitoraggio del consumo di gasolio

Monitoraggio del consumo di gasolio per la riduzione dei costi
Monitoraggio del consumo di gasolio

Monitoraggio del consumo di gasolio presso le miniere

Il gasolio è ampiamente utilizzato nelle operazioni di estrazione mineraria per alimentare grandi macchinari pesanti come camion, escavatori, caricatori e trivelle. Il gasolio viene fornito in modo costante alle macchine in miniera mediante un sistema di distribuzione del combustibile ben organizzato, che richiede un attento controllo. Si contribuisce in tal modo a garantire l'efficienza del combustibile, tagliando i costi operativi, prevenendo gli sprechi e garantendo al contempo l'affidabilità delle apparecchiature. È inoltre necessario un adeguato controllo per la sicurezza, prevenendo i potenziali incidenti dovuti a un combustibile infiammabile e garantendo la conformità alle normative ambientali. Questi obiettivi si possono facilmente raggiungere con misuratori di portata a ultrasuoni non intrusivi, che non interrompono la catena di approvvigionamento del gasolio.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Monitoraggio del consumo di gasolio presso le miniere
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.