Misurazione della portata a pressione differenziale del vapore in tubazioni corte e spazi ridotti

Accuratezza elevata in spazi limitati
Misurazione della portata a pressione differenziale del vapore in tubazioni corte e spazi ridotti

La tecnologia a orifizio calibrato conditioning è progettata per le tubazioni corte

Il misuratore di portata a orifizio calibrato conditioning Rosemount™ 3051SFC è un misuratore di portata completamente integrato. Combina infatti il trasmettitore di pressione differenziale Rosemount 3051S con la versione con orifizio conditioning della serie Rosemount 405 Compact Orifice, per ottenere un misuratore di portata robusto, economico e facile da installare con un'accuratezza di ±0,85% della portata volumetrica di liquidi. Questo misuratore di portata completamente integrato elimina il bisogno di raccordi, tubazioni, adattatori, manifold e staffe di montaggio, con conseguente riduzione di saldature e tempi di installazione.

Il misuratore di portata a montaggio diretto con tecnologia conditioning è stato progettato per l'installazione con soli due diametri in alto e due diametri in basso dalla maggior parte delle perturbazioni del flusso a monte, consentendo di ottenere comunque una misura accurata e affidabile. In questo modo è possibile risolvere i problemi di installazione in spazi limitato, fornendo al contempo un output accurato e coerente.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura La tecnologia a orifizio calibrato conditioning è progettata per le tubazioni corte
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.