L'industria di raffinazione del petrolio pone maggiore enfasi sulla sicurezza dell'uso dell'acido fluoridrico a causa della sua natura altamente pericolosa e corrosiva. Se accidentalmente rilasciato, può formare una nube di vapore. L'American Petroleum Institute (API) ha stabilito linee guida per lavorare in modo sicuro con le unità di alchilazione dell'acido fluoridrico che comprendono la riduzione al minimo dei punti di perdita dalle connessioni filettate. La tenuta del misuratore di portata Rosemount Vortex nel processo e il corpo del misuratore completamente saldato consentono la manutenzione e la verifica del sensore online. Lo specifico design elimina completamente la necessità di linee di bypass e aumenta la sicurezza del personale eliminando potenziali punti di perdita e possibili danni dovuti alla corrosione.