Water injection is an important part of maintaining a successful monitoring well application. It is used to control pressure and drive flow towards the wellhead but will typically contain many rough particulates. It also may create vacuum conditions, a difficult application to measure. The Rosemount Wedge flow meter is uniquely designed to solve this issue, with the primary element positioned to allow entrained solids to pass underneath and handle vacuum conditions. The wedge element itself has no sensitive measurement surfaces that will affect accuracy, meaning it can withstand constant erosive conditions.
Il misuratore di portata a cuneo Rosemount 9195 offre un design completamente assemblato per la misurazione accurata dei fluidi che usurano o ostruiscono altri modelli di misuratori. L'elemento a forma di cuneo garantisce resistenza all'abrasione, grazie all'assenza di bordi molto affilati. Anche i fluidi molto viscosi si possono misurare con precisione grazie alla risposta lineare del misuratore anche al basso numero di Reynold. Misuratore di portata completo dotato di pacchetti applicativi opzionali che semplificano l'ordinazione per garantire la specifica corretta del sistema di tenuta remota in base alle esigenze applicative. Disponibile con tre tipi di connessioni del trasmettitore, il modello 9195 rappresenta una soluzione per le applicazioni più difficili.