Il vapore ultra puro è un componente critico nel settore delle biotecnologie, in particolare nella produzione farmaceutica. Il vapore altamente purificato viene utilizzato per i processi di sterilizzazione, la pulizia dell'apparecchiatura e, in alcuni casi, come componente diretto della formulazione del farmaco. La purezza del vapore è fondamentale per garantire che i contaminanti non compromettano sterilità ed efficacia dei prodotti.
Il monitoraggio del vapore ultra puro con misure della portata è essenziale per garantire un sistema stabile in grado di fornire sempre le quantità necessarie. Le variazioni della portata possono portare a una sterilizzazione incompleta, con i conseguenti rischi di contaminazione.
Inoltre, misure precise della portata aiutano a garantire un uso efficiente dell'energia e a ottimizzare i costi operativi. Grazie all'alimentazione accurata di vapore, gli impianti possono evitare sprechi e tagliare le spese non necessarie.
Flexim FLUXUS G721 ST-LT è un misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on, non intrusivo e ad alte prestazioni, in grado di misurare il vapore fino a 356 °F. Grazie a un massimo di due canali di misura, è possibile effettuare una registrazione ottimale anche in condizioni di flusso difficili. L'alloggiamento in acciaio inossidabile opzionale e la certificazione FM Classe I Div. 2 consentono l'utilizzo in condizioni estreme, mentre le opzioni di configurazione flessibile per gli ingressi e le uscite di segnale coprono ogni tipo di applicazione. Per gli utenti, questo significa importanti vantaggi, se si considera il costo totale di gestione di un punto di misura. Il principio della differenza di tempo di transito funziona già a 0,03 ft/s e non richiede alcuna riduzione del diametro del tubo per aumentare artificialmente la velocità del flusso.
Flexim FLUXUS G532 ST-LT è una soluzione su misura per tutte le applicazioni tipiche per il vapore saturo fino a una temperatura di 356 °F. Misurazione del volume di vapore dall'esterno del tubo in modo non intrusivo. Per gli utenti, questo significa importanti vantaggi se si considera il costo totale di gestione di un punto di misura: installazione semplice, senza lavori di taglio o saldatura sulla tubazione. Non sono necessari tempi di inattività: il sistema rimane completamente disponibile per la produzione corrente, senza alcuna perdita di produzione. Il principio della differenza di tempo di transito funziona già a 0,03 ft/s e non richiede alcuna riduzione del diametro del tubo per aumentare artificialmente la velocità del flusso. Ne consegue che non si verificano cadute di pressione e, quindi, perdite di energia.
Flexim FLUXUS ST misura il flusso di vapore in modo non intrusivo dall'esterno del tubo, il metodo di misurazione acustica portatile si dimostra impressionante con la sua dinamica di misurazione eccezionalmente elevata, l'elevata sensibilità a velocità di flusso molto basse e l'indipendenza dalla direzione del flusso. Grazie all'ampio campo di lavoro di portate (velocità di flusso fino a 60 m/s), non è necessario ridurre il diametro del tubo per soddisfare i requisiti di velocità di flusso minima di un indicatore in linea. Inoltre, la misura non intrusiva non causa alcuna caduta di pressione. I supporti dei trasduttori possono essere completamente isolati per ridurre le perdite di calore nell'ambiente. FLUXUS ST non ha parti mobili. Pertanto, FLUXUS ST non è soggetto a usura e non richiede alcuna manutenzione.
Flexim FLUXUS G731 ST-LT è un misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on, non intrusivo e ad alte prestazioni, in grado di misurare il vapore fino a 180 °C (356 °F). Grazie a un massimo di due canali di misura, è possibile effettuare una registrazione ottimale anche in condizioni di flusso difficili. L'alloggiamento in acciaio inossidabile opzionale e la certificazione FM Classe I Divisione 2 consentono l'utilizzo in condizioni estreme, mentre le opzioni di configurazione flessibile per gli ingressi e le uscite di segnale coprono ogni tipo di applicazione. Queste caratteristiche assicurano importanti vantaggi agli utenti, se si considera il costo totale di gestione di un punto di misura. Il principio della differenza di tempo di transito funziona già a 0,01 m/s (0,03 ft./s) e non richiede alcuna riduzione del diametro del tubo per aumentare artificialmente la velocità del flusso.