Misurazione della portata per la refrigerazione con ammoniaca

Misurazione della portata di gas caldo di ammoniaca
Misurazione della portata per la refrigerazione con ammoniaca

Misurazione non intrusiva di gas di ammoniaca per la refrigerazione industriale

Grazie alle sue eccellenti proprietà termiche, l'ammoniaca è il refrigerante comunemente utilizzato nei sistemi di refrigerazione industriali per alimenti e bevande. L'ammoniaca passa attraverso diversi stati fisici in questi sistemi, per allontanare l'energia termica dal processo e ottenere l'effetto di raffreddamento necessario.
Un funzionamento efficiente dell'intero sistema è fondamentale perché si tratta di un'operazione ad alta intensità energetica. La misurazione della portata del gas caldo di ammoniaca dopo il compressore fornisce i dati necessari per esaminare il coefficiente di prestazione (CoP) e individuare potenziali di risparmio e un controllo ottimizzato del compressore.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misurazione non intrusiva di gas di ammoniaca per la refrigerazione industriale
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.