La gestione delle acque sotterranee è di importanza fondamentale per il settore minerario. Spesso è richiesto un drenaggio ininterrotto per prevenire le inondazioni nelle operazioni sotterranee. L'acqua può essere utilizzata anche per la lavorazione e il raffreddamento, ma deve essere gestita con attenzione per evitare l'estrazione eccessiva o la contaminazione di fonti idriche locali. Inoltre, la pressione può facilmente raggiungere oltre 100 bar (1.500 psi) e queste condotte di grandi dimensioni (superiori a DN600) sono soggette a incrostazioni.
Per affrontare queste sfide, la misurazione della portata a ultrasuoni clamp-on è la conveniente soluzione alla quale i nostri partner si affidano ogni giorno in tutto il mondo.
Flexim FLUXUS F731 rappresenta un'innovazione tecnologica nella misurazione a ultrasuoni clamp-on di volume e portata massica dei liquidi. Filtri di segnale altamente sofisticati, capacità di elaborazione più rapida che mai e algoritmi di misura avanzati rendono il misuratore di portata per liquidi a ultrasuoni clamp-on FLUXUS F731 la soluzione di misura standard per qualsiasi applicazione industriale. Con il nuovo metodo della media di canale sincronizzata (SCA, Synchronised Channel Averaging) e la correzione del profilo di flusso, il misuratore a ultrasuoni F731 è pronto per le condizioni più difficili.