Gli scambiatori di calore e i generatori di vapore sono componenti essenziali che migliorano in modo significativo l'efficienza energetica e il controllo di processo della produzione di metalli.
Gli scambiatori di calore sono utilizzati per recuperare il calore residuo da processi ad alta temperatura come altiforni e forni elettrici ad arco, trasferendolo all'aria o all'acqua in ingresso per ridurre il consumo energetico. Aiutano anche a raffreddare metalli fusi, gas o apparecchiature , garantendo temperature ottimali per processi come la fusione e la laminazione.
I generatori di vapore producono vapore dall'acqua, che viene utilizzato per generare elettricità, azionare apparecchiature meccaniche e fornire il riscaldamento del processo in forni, fornaci o macchinari per la laminazione. Vengono inoltre utilizzati nelle operazioni di asciugatura e aiutano a mantenere i livelli di calore necessari per la fusione o la raffinazione dei metalli.
Insieme, questi sistemi non solo migliorano l'efficienza energetica della produzione di metalli, ma contribuiscono anche al risparmio sui costi e alla sostenibilità riducendo il consumo di carburante e l'impronta di carbonio complessiva del settore.
Flexim FLUXUS F731 rappresenta un'innovazione tecnologica nella misurazione a ultrasuoni clamp-on di volume e portata massica dei liquidi. Filtri di segnale altamente sofisticati, capacità di elaborazione più rapida che mai e algoritmi di misura avanzati rendono il misuratore di portata per liquidi a ultrasuoni clamp-on FLUXUS F731 la soluzione di misura standard per qualsiasi applicazione industriale. Con il nuovo metodo della media di canale sincronizzata (SCA, Synchronised Channel Averaging) e la correzione del profilo di flusso, il misuratore a ultrasuoni F731 è pronto per le condizioni più difficili.
Flexim FLUXUS F601 è pronto per la misurazione in 5 minuti ed è il misuratore di portata portatile clamp-on ideale per le attività di assistenza e manutenzione, per il controllo e la verifica dei punti di misura non coperti da indicatori permanenti o anche per la sostituzione temporanea di misuratori di portata installati in modo permanente. Con la sua batteria agli ioni di litio, l'F601 consente oltre 14 ore di misurazione autonoma. I trasduttori abbinati e accoppiati, nonché sofisticati algoritmi, correggono gli echi delle pareti dei tubi e l'errato posizionamento dei trasduttori, assicurando così misurazioni affidabili e altamente precise, anche nelle condizioni applicative più difficili.