Monitoraggio dei fluidi idraulici

Misura di fluidi idraulici nell'estrazione mineraria del carbone
Monitoraggio dei fluidi idraulici

Misurazione della portata di fluidi idraulici

Le apparecchiature per l'estrazione mineraria si basano sull'idraulica alimentata da una stazione centrale. Il fluido idraulico viene pompato all'apparecchiatura con una pressione fino a 400 bar attraversando una vasta rete di tubazioni. Le misure della portata sono essenziali per rilevare le perdite e ottimizzare l'efficienza delle pompe.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misurazione della portata di fluidi idraulici
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.