Il rilevamento delle perdite è estremamente importante nei siti minerari. Oltre a consentire di risparmiare migliaia o anche milioni di dollari all'anno, contribuisce a garantire la sicurezza dei lavoratori e mantenere l'efficienza operativa. Il rilevamento precoce delle perdite, in particolare nei sistemi che gestiscono l'acqua nelle aree difficili da raggiungere, riduce al minimo il rischio di incidenti, riparazioni costose e sanzioni per reati ambientali. L'implementazione di una soluzione di misurazione della portata a ultrasuoni non intrusiva clamp-on e facile da installare aiuterà a identificare rapidamente le perdite quando si osservano discrepanze tra l'afflusso e il deflusso dell'acqua.
Flexim FLUXUS F731 rappresenta un'innovazione tecnologica nella misurazione a ultrasuoni clamp-on di volume e portata massica dei liquidi. Filtri di segnale altamente sofisticati, capacità di elaborazione più rapida che mai e algoritmi di misura avanzati rendono il misuratore di portata per liquidi a ultrasuoni clamp-on FLUXUS F731 la soluzione di misura standard per qualsiasi applicazione industriale. Con il nuovo metodo della media di canale sincronizzata (SCA, Synchronised Channel Averaging) e la correzione del profilo di flusso, il misuratore a ultrasuoni F731 è pronto per le condizioni più difficili.