Misura di livello per silos per aggregati e materiale roccioso nella lavorazione del carbone
Misura accurata dei livelli nei silos per aggregati e materiale roccioso per garantire la disponibilità del materiale necessario per la produzione.
Man mano che il carbone viene vagliato, i materiali extra vengono deviati verso un silo separato. Gli aggregati e le rocce creano una superficie molto irregolare che rende difficile la misura di livello. È importante per gli operatori conoscere la capacità di stoccaggio disponibile del silo per evitare interruzioni del processo.