Misura di livello per i deareatori nelle raffinerie

Riduci le inefficienze e garantisci l'affidabilità dei riscaldatori dell'acqua di alimentazione
Misura di livello per i deareatori nelle raffinerie

Trasmettitori di livello accurati per un utilizzo sicuro dei deaereatori

I deareatori nei sistemi di caldaie sono cruciali per la rimozione dell'ossigeno dall'acqua di alimentazione, la prevenzione della corrosione e un funzionamento affidabile. Inoltre preriscaldano l'acqua per migliorare l'efficienza energetica e fornire un buffer per l'acqua di alimentazione della caldaia durante le perturbazioni del flusso. Il nostro Rosemount 5300 utilizza la compensazione dinamica del vapore (DVC) in questa applicazione per compensare le variazioni del vapore, garantendo un'accuratezza ottimale della misura e un funzionamento regolare.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Trasmettitori di livello accurati per un utilizzo sicuro dei deaereatori
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.