Durante la macinazione, i materiali sono sottoposti a un processo di triturazione in cui le particelle solide sono ridotte a polvere fine. Le materie prime sono stoccate quindi in silo o magazzini. All'interno di questi, il materiale è impilato e si assesta spesso in forme irregolari, rendendo difficile per gli utenti valutare i livelli reali dell'inventario.
La tecnologia con radar non contattivo aiuta a gestire un inventario accurato. Con il Rosemount 5408 è possibile monitorare in modo affidabile applicazioni con particelle di grandi dimensioni. Per applicazioni con particelle di dimensioni più piccole e polveri, il Rosemount 3408 è l'opzione ideale. Infine, gli interruttori Rosemount 2500 aiutano a prevenire i tempi di inattività grazie all'allarme di livello troppo alto e troppo basso.
Il trasmettitore di livello radar non contattivo Rosemount™ 5408 utilizza una tecnologia migliorata e il design Human Centered per fornire misurazioni affidabili e accurate su materiali liquidi e solidi. Utilizzando le tecnologie FMCW e Smart Echo Supervision a due fili, il modello Rosemount 5408 utilizza un'eco continua per ottimizzare l'intensità del segnale radar e produrre una misurazione più robusta e affidabile. Offrendo facilità d'uso su ogni punto di contatto, il modello Rosemount 5408 utilizza un'interfaccia software intuitiva per guidare l'operatore nelle attività di installazione, messa in opera, test di collaudo e manutenzione. La potente suite di diagnostica integrata monitora in modo proattivo lo stato del trasmettitore e avvisa in caso di problemi. Dotato di certificazione di sicurezza IEC 61508 per le applicazioni SIL 2, il trasmettitore Rosemount 5408:SIS riduce il costo dei rischi, aumenta l'efficienza e protegge persone e ambiente.