I frantumatori utilizzati nel settore minerario impiegano olio di lubrificazione per garantire il regolare funzionamento delle parti mobili. L'olio riduce l'attrito tra i componenti, come cuscinetti, ingranaggi e alberi, prevenendo l'usura e prolungando la durata utile dei frantumatori. È fondamentale essere certi al 100% delle misure della portata per garantire un'alimentazione costante e sufficiente dell'olio ed evitare interventi di manutenzione imprevisti.
Flexim FLUXUS F731 rappresenta un'innovazione tecnologica nella misurazione a ultrasuoni clamp-on di volume e portata massica dei liquidi. Filtri di segnale altamente sofisticati, capacità di elaborazione più rapida che mai e algoritmi di misura avanzati rendono il misuratore di portata per liquidi a ultrasuoni clamp-on FLUXUS F731 la soluzione di misura standard per qualsiasi applicazione industriale. Con il nuovo metodo della media di canale sincronizzata (SCA, Synchronised Channel Averaging) e la correzione del profilo di flusso, il misuratore a ultrasuoni F731 è pronto per le condizioni più difficili.