Nel settore vitivinicolo è necessaria una fase di filtraggio per rimuovere lieviti e batteri indesiderati e chiarificare il vino stabilizzandone la qualità. L'implementazione di una strumentazione di misura avanzata garantisce un filtraggio efficace ed efficiente, aiutando i produttori di vino a raggiungere la concentrazione di ABV desiderata per ogni lotto.
Con misurazioni di portata e densità senza pari per liquidi, gas e portata multifase, i misuratori di portata a effetto Coriolis ELITE sono progettati per fornire misurazioni di portata precise e ripetibili anche per gli ambienti e le applicazioni più difficili.