Strumentazione di misura per la maturazione nella distillazione

Misura con precisione il volume e la prova di alcol erogati nelle botti con una strumentazione di misura affidabile.
Strumentazione di misura per la maturazione nella distillazione

Ottieni sapore e qualità costanti con l'invecchiamento del distillato

Il processo di maturazione è fondamentale per sviluppare il sapore, l'aroma caratteristico e la qualità complessiva dei liquori distillati. Durante l'invecchiamento nei liquori si verificano complesse reazioni chimiche, causate dall'interazione con il legno delle botti, che creano il gusto desiderato. Con l'integrazione della strumentazione di misura i distillatori possono ottenere uniformità di sapore e qualità per tutti i batch. La strumentazione avanzata può inoltre aiutare a tenere traccia delle velocità di evaporazione e a garantire un riempimento più rapido delle botti, riducendo al minimo la perdita di prodotto e migliorando l'efficienza.

Ulteriori informazioni
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ottieni sapore e qualità costanti con l'invecchiamento del distillato
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.