La pressatura è una fase fondamentale nel processo di produzione del vino. È il momento in cui il succo viene estratto dall'uva, per preparare la fase di fermentazione e, in ultima analisi, il carattere finale del vino. L'integrazione di una strumentazione di misura avanzata nella fase di pressatura per la vinificazione migliora in modo significativo la precisione, la coerenza e l'efficienza dell'estrazione del succo, garantendo che il vino prodotto soddisfi gli standard di qualità e sapore più elevati.
Con misurazioni di portata e densità senza pari per liquidi, gas e portata multifase, i misuratori di portata a effetto Coriolis ELITE sono progettati per fornire una misura di portata ripetibile e precisa anche per gli ambienti e le applicazioni più difficili.