Applicazioni di misura watercut midstream

Il misuratore watercut Roxar soddisfa le esigenze di misura nelle applicazioni midstream
Conduttura petrolio gas arancione

Esigenze di misura soddisfatte con il misuratore Roxar Watercut di Emerson

Stoccaggio, lavorazione e trasporto di petrolio e gas verso raffinerie e utenti finali fanno tutti parte delle attività midstream per petrolio e gas. La misurazione watercut è necessaria in diversi punti all'interno di questo processo. È, ad esempio, tipico che il petrolio e il gas cambiano di mano, con società midstream che si assumono la responsabilità del trasporto verso le raffinerie per la lavorazione. Si rende necessaria la misura fiscale, nonché la misura al carico per il trasporto, con la misura watercut che diventa un punto di controllo necessario e fondamentale. Il misuratore Roxar Watercut produce le misure necessarie con affidabilità e accuratezza in prima linea.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Esigenze di misura soddisfatte con il misuratore Roxar Watercut di Emerson
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.