La flottazione è un metodo ampiamente utilizzato nel settore minerario per separare i minerali preziosi dalla ganga. La misurazione accurata di variabili chiave quali pH, livello della schiuma, portata di aria compressa e dosaggio di reagente è fondamentale per l'ottimizzazione del processo di flottazione e del recupero di minerale. La strumentazione di misura convenzionale spesso causa problemi nel caso di condizioni di funzionamento difficili come l'accumulo di schiuma, occlusioni dei tubi di aria compressa e interferenze del segnale. Per superare questi ostacoli, la strumentazione di misura di Emerson offre soluzioni robuste e affidabili, progettate in modo specifico per le applicazioni di flottazione. Grazie a sensori avanzati e analisi intelligente, la strumentazione di misura di Emerson garantisce dati accurati e in tempo reale per consentire agli operatori di prendere decisioni informate e ottimizzare il processo di flottazione, con un sensibile miglioramento del recupero dei minerali e dell'eccellenza operativa.
Il Flexim FLUXUS F721 rappresenta un'innovazione tecnologica nella misurazione a ultrasuoni clamp-on del volume e della portata massica dei liquidi. Grazie al design hardware all'avanguardia e alla potente elaborazione del segnale digitale, supera qualsiasi altro indicatore di portata a ultrasuoni non intrusivo in termini di accuratezza, affidabilità e versatilità. Filtri di segnale altamente sofisticati, capacità di elaborazione più rapida che mai e algoritmi di misura avanzati rendono l'indicatore di portata per liquidi FLUXUS F721 la soluzione di misura standard per qualsiasi applicazione industriale, anche per quelle più impegnative. L'indicatore si adatta automaticamente alle rispettive condizioni di misura e compensa i disturbi del profilo di flusso, come la dispersione del fascio e il rumore trasmesso dalla struttura.
Il misuratore di portata Vortex Rosemount 8600 Utility è ottimizzato per la misurazione della portata per uso generico e applicazioni di utility, come la portata di vapore e di fluidi puliti. Il misuratore Vortex 8600 Utility offre la massima affidabilità e una manutenzione semplificata, grazie all'immunità dalle vibrazioni dovuta all'assenza di parti in movimento. L'installazione è semplice e non necessita di linee d'impulso o azzeramento e la verifica interna di elettronica e sensore aggiunge ulteriori informazioni avanzate al processo