Monitoraggio a ultrasuoni di corrosione ed erosione dello spessore (UT)?
Soluzioni innovative e collaudate di monitoraggio di corrosione ed erosione per prendere decisioni meglio informate.
I trasmettitori wireless per corrosione ed erosione Rosemount™ di Emerson sono progettati con tecnologie di monitoraggio innovative e comprovate finalizzate a migliorare la redditività in ambienti industriali. I trasmettitori combinano sensori a ultrasuoni non intrusivi e installati in modo permanente con la comunicazione wireless, per rilevare misure costanti e accurate dello spessore delle pareti a temperature estreme e in luoghi remoti. Questa soluzione completa consente ai chi gestisce le risorse e l'integrità di prendere decisioni meglio informate in merito a manutenzione, sostituzione e ottimizzazione dei processi, anche in aree pericolose, senza la necessità di costosi cavi o frequenti ispezioni manuali.
I trasmettitori di spessore a ultrasuoni wireless Rosemount sono dispositivi non intrusivi che si installano in modo permanente e monitorano lo spessore diretto delle pareti degli asset. Rilevano la perdita di metallo degli asset sul punto di installazione per aiutare a comprendere se la corrosione o l'erosione stanno danneggiando il processo. I trasmettitori acquisiscono il segnale ultrasonico sul punto e lo trasmettono in modalità wireless utilizzando il protocollo WirelessHART®. I dati vengono ricevuti dal software di gestione dei dati che, grazie all'elaborazione del segnale brevettata, calcolerà il "tempo di volo" degli ultrasuoni derivando la misura dello spessore sul punto di misurazione specifico. L'applicazione per la corrosione non intrusiva Plantweb Insight™ di Emerson produce diverse visualizzazioni dei dati, per facilitare il processo decisionale in merito alla gestione dei danni da corrosione o erosione nella struttura.
La tecnologia EMAT induce le onde ultrasoniche nel metallo oggetto della misurazione utilizzando campi magnetici fluttuanti, prodotti dai magneti del trasmettitore e dal metallo misurato.
Misura attraverso i rivestimenti esterni del materiale grazie alle onde ultrasoniche della tecnologia EMAT indotte nel materiale target, senza la necessità di rimuovere i rivestimenti protettivi dagli asset e contribuendo a mitigare il rischio di corrosione esterna.
Installa o riposiziona i trasmettitori di corrosione ed erosione Rosemount ET210, ET310, ET310C o ET410 utilizzando gli strap per fissarli a tubi, serbatoi e altri contenitori più grandi. Il montaggio su serbatoio magnetico è una soluzione alternativa rapida e semplice
La tecnologia a guida d'onda prevede la generazione di onde ultrasoniche nel trasmettitore che si spostano lungo la guida d'onda fino alla posizione di misura in cui vengono ricevuti gli echi. Tali echi aiutano a determinare lo spessore della parete del tubo.
Misura lo spessore di qualsiasi metallo in applicazioni a temperature ultra-elevate (fino a 600 °C o 1.100 °F)
Il trasmettitore di corrosione ed erosione Rosemount WT210 si installa utilizzando prigionieri saldati direttamente sul punto di misura oppure con una soluzione di strapping per montaggio universale rapida e semplice che consente di monitorare la corrosione o l'erosione in applicazioni a temperature elevate senza prigionieri saldati
Visualizza e analizza i dati sulla corrosione e comprendi come interpretare lo stato degli asset in tempo reale con l'applicazione non intrusiva per la corrosione Plantweb Insight di Emerson. Questa soluzione software acquisisce i dati dei trasmettitori e, utilizzando l'elaborazione del segnale brevettata da Emerson, offre le massime risoluzione e ripetibilità possibili per le misure dello spessore. Le informazioni che si ottengono con questa applicazione consentono di implementare la manutenzione predittiva e migliorare sicurezza, affidabilità e ottimizzazione complessive dell'impianto. Ottieni i dati più approfonditi della categoria sulla corrosione direttamente alla postazione di lavoro e prendi decisioni meglio informate per ottimizzare l'efficienza operativa degli asset.
Stabilità, affidabilità e accuratezza leader del settore, con innovazioni tecnologiche per soddisfare le esigenze di misura della corrosione.
Capacità di misura per temperature ultra-elevate fino a 600 °C (1.100 °F)
Misure di corrosione o erosione su qualsiasi metallo
Rileva perdite di metallo superiori a 10 micron (0,5 mil)
Evita la necessità di un adattatore
Senza manutenzione fino a 9 anni
Compatibile con diverse opzioni di montaggio, comprese le soluzioni senza saldatura per applicazioni su temperature fino a 425 °C (797 °F)
La migliore tecnologia EMAT del settore per le temperature elevate con livelli di accuratezza, stabilità e affidabilità leader del settore.
Capacità di misura per temperature elevate fino a 270 °C (518 °F)
Rileva perdite di metallo superiori a 2,5 micron (0,01 mil)
Misura attraverso rivestimenti esterni di 1 mm
Evita la necessità di un adattatore
Senza manutenzione fino a 9 anni
Si installa in modo rapido e semplice senza la necessità arrestare il processo con una soluzione di strapping
La migliore tecnologia EMAT del settore con livelli di accuratezza, stabilità e affidabilità leader del settore.
Capacità di misura per temperature elevate fino a 160 °C (320 °F)
Rileva perdite di metallo superiori a 10 micron (0,5 mil)
Misura attraverso rivestimenti esterni di 1 mm
Elimina la necessità di adattatori
Senza manutenzione fino a 9 anni
Si installa in modo rapido e semplice senza la necessità arrestare il processo con una soluzione di strapping
La migliore tecnologia EMAT del settore con livelli di accuratezza, stabilità e affidabilità leader del settore, progettata in modo specifico per le applicazioni chimiche.
Capacità di misura per temperature elevate fino a 160 °C (320 °F)
Rileva perdite di metallo superiori a 10 micron (0,5 mil)
Misura tutti i metalli da 2 mm (0,08 in.) a 8 mm (0,31 in.)
Evita la necessità di un adattatore
Senza manutenzione fino a 9 anni
Si installa in modo rapido e semplice senza la necessità arrestare il processo con una soluzione di strapping
La migliore tecnologia EMAT del settore con livelli di accuratezza, stabilità e affidabilità leader del settore.
Capacità di misura per temperature fino a 120 °C (250 °F)
Rileva perdite di metallo superiori a 10 micron (0,5 mil)
Misura attraverso rivestimenti esterni di 1 mm
Evita la necessità di un adattatore
Senza manutenzione fino a 9 anni
Si installa in modo rapido e semplice senza la necessità arrestare il processo con una soluzione di strapping
Installa, riposiziona e implementa i trasmettitori di corrosione ed erosione Rosemount WT210 in modo rapido, semplice e senza modificare le condutture, evitando così di arrestare il processo per l'installazione del trasmettitore
Misura la corrosione o l'erosione in applicazioni con temperature fino a 425 °C (840 °F). Per applicazioni a temperature ancora maggiori, esiste l'opzione con prigionieri saldati.
Prolunga il ciclo di manutenzione del trasmettitore fino a 9 anni (a seconda della durata utile del modulo di alimentazione)
Sistema di monitoraggio di erosione e corrosione wireless Permasense WT210 Rosemount™
Sistema di monitoraggio di erosione e corrosione wireless Rosemount™ Permasense ET410
Sistema di monitoraggio di erosione e corrosione wireless Rosemount™ Permasense ET310
Trasmettitore di corrosione wireless Rosemount™ Permasense ET310C
Sistema di monitoraggio di erosione e corrosione wireless Rosemount™ Permasense ET210
Monitora corrosione ed erosione su tubi, serbatoi e contenitori di diametro superiore a 76 cm (30 in.)
Installa, riposiziona e implementa i trasmettitori wireless Rosemount ET310, ET310C ed ET210 in modo rapido e semplice senza arrestare il processo
Misura la corrosione o l'erosione in applicazioni con temperature fino a 130 °C (360 °F)
Prolunga il ciclo di manutenzione del trasmettitore fino a 9 anni (a seconda della durata utile del modulo di alimentazione)
Sistema di monitoraggio di erosione e corrosione wireless Rosemount™ Permasense ET310
Trasmettitore di corrosione wireless Rosemount™ Permasense ET310C
Sistema di monitoraggio di erosione e corrosione wireless Rosemount™ Permasense ET210
Monitora corrosione ed erosione su tubi, serbatoi e contenitori di diametro superiore a 2 m (80 in.)
Installa, riposiziona e implementa i trasmettitori wireless Rosemount ET410 in modo rapido e semplice senza arrestare il processo
Misura la corrosione o l'erosione in applicazioni con temperature fino a 270 °C (518 °F)
Prolunga il ciclo di manutenzione del trasmettitore fino a 9 anni (a seconda della durata utile del modulo di alimentazione)
Sistema di monitoraggio di erosione e corrosione wireless Rosemount™ Permasense ET410
Domande frequenti
I dispositivi di monitoraggio a ultrasuoni di corrosione ed erosione dello spessore (UT) misurano lo spessore degli asset metallici, come tubi, serbatoi e contenitori, per rilevare la perdita di metallo.
I tassi di corrosione ed erosione possono fluttuare in modo rapido e imprevisto. Il monitoraggio costante consente una facile individuazione di eventi di corrosione o erosione in corso e la comprensione dell'impatto di tali eventi sulle condizioni dell'impianto in tempo reale. Queste informazioni aiutano a prendere decisioni meglio informate sull'ottimizzazione dei processi e sulla pianificazione della manutenzione.
I trasmettitori wireless di corrosione ed erosione Rosemount ET210, ET310 ed ET410 di Emerson possono effettuare misurazioni accurate attraverso qualsiasi rivestimento esterno verniciato. I trasmettitori wireless di corrosione ed erosione Rosemount ET310C e WT210 possono rilevare le misure su tutti i metalli.
I trasmettitori di corrosione ed erosione wireless Rosemount offrono un rilevamento delle perdite di metallo di 2,5 μm leader del mercato e si possono installare praticamente ovunque con temperature di esercizio fino a 600 °C (1.100 °F). Inoltre, con i trasmettitori di corrosione ed erosione wireless Rosemount i cicli di manutenzione si possono prolungare fino a 9 anni, poiché non sono necessari adattatori e calibrazioni.
I trasmettitori wireless Rosemount ET310, ET310C ed ET210 di Emerson si possono utilizzare con un montaggio diretto su contenitori magnetici per il monitoraggio di corrosione o erosione di tubi, serbatoi e altri contenitori di diametro superiore a 76 cm (30 in.).