Misuratori e trasmettitori di portata a pressione differenziale

Misuratori e trasmettitori di portata a pressione differenziale

Gli innovativi trasmettitori e misuratori DP migliorano le capacità di misurazione della portata a pressione differenziale.

Affidabilità della misura della portata a pressione differenziale

Le soluzioni di misurazione della portata DP Rosemount garantiscono una misurazione della portata accurata, affidabile ed efficiente grazie alla tecnologia della pressione differenziale. Progettato per l'uso in molte applicazioni diverse, la nostra offerta di prodotti include una selezione di elementi primari che garantiscono un monitoraggio preciso di liquidi, gas e vapore.  Abbina qualsiasi elemento primario a un trasmettitore di pressione differenziale Rosemount per scoprire i vantaggi di un misuratore di portata integrato, come la riduzione delle tubazioni, costi di installazione e manutenzione ridotti. I misuratori di portata DP sono la soluzione perfetta per le tue esigenze di misurazione della portata. Esplora il nostro portafoglio di prodotti di seguito per saperne di più.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Affidabilità della misura della portata a pressione differenziale

Prodotti




Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.