Riduci la variabilità e tieni traccia in modo completo dei materiali

Le deviazioni correlate ai materiali, compresi gli errori di erogazione e le aggiunte errate dei materiali, si rivelano spesso molto costose per i produttori.

Riduci il rischio di errori degli operatori con una soluzione di gestione dei materiali che include i controlli di peso ed erogazione. La soluzione per la gestione dei materiali DeltaV MES garantisce ai produttori un'erogazione corretta e una tracciatura precisa dei materiali lungo tutto il processo di dosaggio.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Riduci la variabilità e tieni traccia in modo completo dei materiali
Riduci la variabilità e tieni traccia in modo completo dei materiali

Vantaggi della gestione dei materiali

Riduzione degli errori

Utilizza le interfacce a bilancia elettronica e la tecnologia di etichettatura con codice a barre per garantire che il materiale corretto, e nella giusta quantità, con l'etichetta corretta, venga spedito in produzione puntualmente e nello stato corretto, in modo da rispettare le tue necessità di produzione.

Riduzione degli errori

Verifica e riconciliazione

Riduci la variabilità del materiale utilizzando flussi di lavoro elettronici e guidando gli operatori di erogazione attraverso i processi basati sui requisiti della tua struttura. Quando ti interfacci con un sistema ERP, puoi aggiornare automaticamente l'inventario, eliminare il rischio di utilizzare il materiale errato e calcolare la potenza.

Verifica e riconciliazione

Eliminazione della carta

Tutte le informazioni sull'erogazione online, integrando dettagli di lavoro, report sul peso, registri sulle attrezzature e informazioni di calibrazione con i flussi di lavoro elettronici. Gli operatori hanno tutte le informazioni necessarie per lavorare in modo efficiente e uniforme per ridurre errori e variabilità.

Eliminazione della carta
Un percorso verso la flessibilità: valore scalabile con la brochure delle soluzioni di automazione in abbonamento di Emerson

Un percorso verso la flessibilità: valore scalabile con le soluzioni di automazione in abbonamento di Emerson

Scopri come ottimizzare il valore con le offerte software in abbonamento di Emerson

Leggi la brochure
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.