HERO-Globe-Angle-Seat-Valves

Valvole a globo e a sede inclinata

Le valvole a globo a sede inclinata controllano il flusso o la pressione di liquidi, vapore, aria o gas in un’ampia gamma di applicazioni.

Controllo di pressione e flusso

Da decenni, ASCO garantisce la migliore affidabilità del settore per servizi e prodotti. Come parte della completa gamma di soluzioni Emerson, le valvole ASCO rappresentano le valvole a sede inclinata più affidabili e robuste del mercato. Con prestazioni significative del flusso per dimensioni della valvola e tassi di affidabilità e ciclo senza paragoni, offrono inoltre soluzioni economiche e durevoli. Con notevoli prestazioni in termini di portata delle valvole e cicli e tassi di affidabilità ineguali, offrono anche soluzioni convenienti e di lunga durata.


Vantaggi principali:
•    Durevoli e a bassa manutenzione
•    Alte prestazioni
•    Selezione e installazione semplici
•    Portata eccellente
La sicurezza innanzitutto

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Controllo di pressione e flusso

Prodotti




Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.